Change Language :

Autres spécifications techniques
Contrôle du moteur en mode autonome ou esclave
64 positions peuvent être contrôlées (mode autonome)
Commande de moteur pour les structures de portique à axe unique ou à axes multiples (pour le fonctionnement du portique avec un contrôleur maître)
Système en boucle ouverte ou fermée
Connexion de câble sans outil au moyen de "technique push in"
Connexion pour encodeur et frein moteur en option
Information directe sur le fonctionnement grâce à l'écran LED intégré
Installation dans une armoire de commande ou montage sur panneau
Plus d'information :