Change Language :

Le SHTC est la version compacte de la plus petite série de type SHT. En plus du réglage manuel, le SHTC-08 peut être motorisé avec un moteur à vis sans fin NEMA17. Le centrage direct de la vis-mère offre une grande précision, une plus grande fiabilité de la machine, le tout dans une conception compacte.
Conception courte grâce à l'utilisation de moteurs à vis sans fin drylin® E
Caractéristiques de fonctionnement améliorées
Haute précision grâce au centrage de la vis-mère par l'intermédiaire d'un raccord moteur/vis-mère H7/h7
Moteur pas à pas NEMA17 avec un couple de maintien de 0,5 Nm
Pas sélectionnable Tr06x2, Ds6.35x2.54 ouDs6.35x25.4
**Applications typiques:**Médecine, technique de laboratoire, technique d'emballage, ...

Plus d'information :