Change Language :

Désormais, les structures à portique bénéficieront de la nouvelle unité d'entraînement drylin® E avec un moteur pas à pas NEMA 34. Un moteur puissant, monté de manière sûre et compacte dans deux axes linéaires et entraîné par une courroie crantée. Également disponible avec boîtier.
Entraînement synchrone avec moteurs pas à pas NEMA
Fiabilité accrue de la machine grâce au codeur et au frein
Structure compacte du portique
Conception ouverte ou avec boîtier assorti
Applications typiques :
Structures de portique pour portiques de surface/de salle, ...
Plus d'information :