Change Language :


Pour les applications dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique, igus® propose des modules linéaires en acier inoxydable résistant à la corrosion et conformes aux directives de conception hygiénique. Tous les points d'appui sont configurés à partir du polymère autolubrifiant à haute performance dry-tech iglide® A180, conforme aux normes de la FDA, et garantissent la possibilité d'être lavés. Dès à présent, les modules linéaires peuvent être configurés et commandés avec le nouveau volant en acier inoxydable pour les réglages manuels.
Adapté au lavage
Acier inoxydable résistant à la corrosion
Autolubrifiant et sans entretien grâce à l'utilisation d'iglide® A180
Conforme à la FDA
Peut être calculé, configuré et commandé en ligne
Applications typiques :
Industrie alimentaire, technologie de remplissage, industrie pharmaceutique, ...

Conforme à la FDA grâce au module linéaire de conception hygiénique, au volant en acier inoxydable pour le réglage manuel et aux écrous de la vis-mère en iglide® A180.
Plus d'information :