Change Language :



Dimensions [mm]
Plus d'information :
De nombreux mouvements d'entrée nécessitent des axes linéaires rentables qui se concentrent sur des tâches de réglage pures. La nouvelle série ZLW eco avec courroie crantée a été développée pour le positionnement rapide de charges légères. Avec sa conception compacte et son faible poids grâce à l'aluminium et au plastique, le ZLW eco est l'alternative parfaite aux solutions maison.
Autolubrifiant
Courroie avec précontrainte à ressort
Profilé en aluminium anodisé résistant à la torsion
Longueurs de course variables (jusqu'à 500 mm max.)
Charges jusqu'à 20 N
**Applications typiques:**Capteur, caméra, agencement de magasin, ...

Détermination de la position de l'arbre d'entraînement
(droite ou gauche), dans l'axe de vision X
1 = arbre d'entraînement à gauche
2 = arbre d'entraînement à droite
x = ligne de vision