Désormais disponible dans le système linéaire drylin® W, la nouvelle glissière pour caméra avec roulements hybrides et fonction de serrage à main intégrée est destinée au secteur du bricolage. Le chariot pré-assemblé est doté en son centre d'un trou de passage de 3/8 de pouce (ø10mm) pour le montage de la caméra. Grâce aux doubles roulements à rouleaux et aux différentes largeurs de rails, les chariots offrent une large surface portante pour de nombreux types de caméras.
Chariot complet pré-assemblé
Réglage facile et sans à-coups
Fonctionnement silencieux
Léger grâce à l'utilisation de plastique et d'aluminium
**Applications typiques:**Réglages et mouvements de caméras, ...