Change Language :

La combinaison de drylin® Wlinear guide en carbone optimisé sur le plan tribologique et de polymères dry-tech dans le chariot et l'entraînement fait de l'axe à courroie crantée ZLW-0630-P le premier axe à courroie crantée entièrement dépourvu de métal. Grâce à la construction solide entièrement en plastique des blocs d'extrémité et à l'utilisation de roulements à billes xiros (avec des billes en plastique ou en verre), le système est extrêmement léger et ne nécessite aucun entretien, car tous les roulements fonctionnent à sec et sont autolubrifiants.
Faible poids
totalement dépourvu de métal
Autolubrifiant et sans entretien
Non-magnétique
Entraînement : Entraînement par courroie en néoprène avec renforcement GF
Jusqu'à max. 1 000 mm de longueur
**Applications typiques:**Manipulation, automatisation, systèmes à rayons X et à haute fréquence, ...
Données techniques
Poids
Poids
Longueur de course max.
transmission
Dents d'engrenage
Entraînement par courroie
sans course
Course de 100 mm
-Matériau
Largeur
tension
[kg]
[kg]
[mm]
[mm/U]
[mm]
[N]
Base 02 P
0,3
0,08
1.000
54
HTD 3M
Néoprène avec GF
9
25
Longueurs de course plus importantes sur demande après consultation technique et examen.
Plus d'information :

Livraison
en 3-8 jours