Change Language :

Une opération ergonomique dans un espace d'installation limité. Pour le réglage synchrone de deux ou plusieurs modules linéaires drylin® avec vis d'entraînement, par exemple pour la conception d'un portique ou le réglage d'un couloir, des renvois d'angle avec sortie d'arbre bilatérale sont désormais disponibles.
Sortie d'arbre double pour les entraînements angulaires WT-3 et WT-4
Pour les structures de portique ou la commande de plusieurs modules linéaires
Pour les transmissions rotatives de 90°.
Possibilité de configuration avec serrage de la vis-mère/indicateur de position/molette à main
Disponibles en stock : accouplements à griffes et arbres assortis en aluminium anodisé dur comme arbre vertical.
**Applications typiques:**Ajustement de format, structure de portique synchronisée, ajustements de couloir, ...

Numéro de pièce
M max.
[N]
I*
AW
d1
d2
l1
l2
b1
b2
b3
b4
b5
[Wakoadd artnr="WT-3000-T" text="WT-3000-T"]
3
1:1
52
12
12
26/41/59/74
26
48
38
60
42
4
[Wakoadd artnr="WT-4000-T" text="WT-4000-T"]
6
1:1
60
14
14
26/47/65/80
26
56
46
83
50
10
Plus d'information :