drylin® W chariot linéaire en acier inoxydable

WW-01-T20
Tech up avec les nouvelles d'igus
  • Installation facile grâce au monobloc
  • Dimensions identiques à celles des guides à recirculation de billes
  • Conception arrondie et lisse pour une utilisation dans les zones de lavage
  • Les revêtements sont conformes aux normes FDA
    et EU10/2011
Cost down avec igus news
  • Adapté aux profils de rail standard de drylin® W
    WS-10-40-ES-FG (acier inoxydable) et
    WS-10-40/WS-10-40-CA (aluminium)
  • Processus de nettoyage simples
preuves de l'actualité d'igus
  • Configuration de l'essai : position d'installation verticale, entraînement centré/charge, charge de 100 N, vitesse de 0,3 m/s, performance de marche : 2 500 km
recyclage avec igus news
  • Résistant à la corrosion
  • 100% sans lubrification grâce à l'utilisation de polymères igus®
    dans les points d'appui
  • Sans entretien grâce aux polymères autolubrifiants haute performance d'igus®
  • igus® soutient l'économie circulaire des plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques.
    plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques.
    Plus d'information ici

Demandez à nos experts

Télécharger le catalogue actuel

Autres produits drylin®

icône d'achat

Exemples d'application de nos produits drylin®

Projet de menuiserie Chambre des métiers de Cologne

igus® aide les futurs menuisiers à réaliser leur projet

centre de blister igus

igus® dans la technique de stockage d'un centre blister

étiqueteuse igus

Composants igus® dans les étiqueteuses de KHS

imprimante éducative fabmaker

Composants de guidage linéaire pour imprimantes 3D