drylin® Chariot linéaire miniature T avec nouveaux patins

Rail télescopique pour les températures élevées

Tech up

  • Coefficient de frottement amélioré jusqu'à 40 % grâce à
    iglidur® E3
  • Règle de conception optimisée de 3:1
  • Plus grande liberté de conception en ce qui concerne la position de l'entraînement et du centre de gravité.
    de l'entraînement et du centre de gravité
  • Glissement silencieux grâce à l'absence de billes
    billes métalliques

Réduction des coûts

  • Forces de déplacement jusqu'à 40 % inférieures
  • Grande insensibilité à la saleté grâce à
    fonctionnement à sec
  • 100% sans entretien grâce à l'autolubrification

Preuve

  • Amélioration du coefficient de frottement mesuré sur de l'aluminium anodisé dur
    aluminium anodisé

Durabilité

  • Glissement silencieux grâce à l'absence de billes
    métalliques
  • Elimination à 100% des lubrifiants
  • igus® soutient l'économie circulaire des matières
    plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques.
    Plus d'information ici

Télécharger le catalogue actuel

Actualités HMI 2021

Autres produits drylin®

icône d'achat

Exemples d'application de nos produits drylin®

igus® aide les futurs menuisiers à réaliser leur projet

Projet de menuiserie Chambre des métiers de Cologne

igus® dans la technique de stockage d'un centre blister

centre de blister igus

Composants igus® dans les étiqueteuses de KHS

étiqueteuse igus

Composants de guidage linéaire pour imprimantes 3D

imprimante éducative fabmaker