Palier en acier inoxydable pour un remplacement rapide du palier dans les environnements extrêmes

Boîtier de remplacement du roulement DRL_WUMA
  • Changement rapide des roulements sans démontage
  • Temps d'arrêt réduit
  • Réutilisation complète de tous les composants
  • Gestion simple des pièces de rechange
Tech up avec les nouvelles d'igus
  • Le boîtier en acier inoxydable divisé permet de changer le roulement directement sur le rail
  • Pas de démontage de l'unité linéaire
  • Utilisation du revêtement iglidur® X pour une grande résistance chimique
  • Utilisation de revêtements de paliers linéaires en iglidur® A160/A180 pour l'industrie alimentaire (conforme aux normes FDA et EU10/2011)
Cost down avec igus news
  • Fonctionne avec tous les chariots linéaires drylin® W de tailles 10, 16, 20 et 25, les modules linéaires et les axes à courroie crantée
  • Utilisation des chemises drylin® R en iglidur® X, A180, A160, E7
  • Changement de palier en quelques secondes
preuves de l'actualité d'igus
  • Testé : iglidur® X résistant à l'acétone (10%), à l'acide benzoïque (20%, aqueux), à la solution de blanchiment, aux huiles de forage, à l'acide butyrique, à l'eau de mer, etc.
  • Testé : drylin® W, quatre paliers avec revêtement iglidur® X, taille d'installation 20, deux arbres en  
    AISI 316Ti, espacement 400 mm, charge axiale dynamique 250N, entraînement synchrone, accélération 1,5m/s². durée de vie 2.000 km ou 650.000 courses doubles à 1.500 mm chacune.
recyclage avec igus news
  • Fonctionnement sans lubrification dans des environnements défavorables
  • Le boîtier linéaire peut être utilisé pendant toute la durée de vie de l'appareil
  • Manipulation de pièces de rechange à émissions réduites, poids de la chemise < 5g
  • Pas de contamination dans l'environnement de l'application
  • Pas d'entretien grâce aux polymères autolubrifiants haute performance d'igus®
Changement de palier à WUMA
  • Changement de palier en quelques secondes
  • Revêtement adapté aux matériaux iglidur®:
    iglidur® X, iglidur® A180, iglidur® A160 et
    iglidur® E7

Demandez à nos experts

Télécharger le catalogue actuel

Autres produits drylin®

icône d'achat

Exemples d'application de nos produits drylin®

Projet de menuiserie Chambre des métiers de Cologne

igus® aide les futurs menuisiers à réaliser leur projet

centre de blister igus

igus® dans la technique de stockage d'un centre blister

étiqueteuse igus

Composants igus® dans les étiqueteuses de KHS

imprimante éducative fabmaker

Composants de guidage linéaire pour imprimantes 3D