Exécution en deux parties : paliers linéaires drylin® R pour arbres ronds

RTJUMP en version divisée : drylin® R paliers linéaires pour arbres ronds

Réduction des coûts et du poids

  • Paliers alternatifs pour la série 05 dans les tailles d'installation 25 et 30
  • Faible inertie de masse grâce au matériau polymère solide
  • igus® tip : économisez encore plus de poids avec les arbres creux en aluminium AWMR
  • Remplacement simple des roulements directement sur l'arbre rond
  • Construction légère en polymère pour optimiser la dynamique et l'efficacité
  • Sans entretien grâce aux polymères autolubrifiants haute performance d'igus®
  • igus® soutient l'économie circulaire des plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques. Pour en savoir plus sur ce sujet : undefined
Tech up avec les nouvelles d'igus
  • Boîtiers linéaires en polymères robustes et légers igus®
  • Compatible avec tous les revêtements de type 02
  • Boîtiers linéaires pour arbres ronds en aluminium, acier et acier inoxydable
Cost down avec igus news
  • Production rentable par moulage par injection
  • Assemblage rapide par connexion à fiche
  • Boîtier divisé pour un remplacement rapide du film
preuves de l'actualité d'igus
  • 75% plus léger que le boîtier linéaire de la série RJUM-05
  • Durée de vie 8 fois plus longue sur l'acier et l'acier inoxydable grâce à la chemise linéaire iglidur® E7
  • Boîtier avec ergot de positionnement intégré et dispositif anti-rotation des chemises
recyclage avec igus news
  • 100% de fonctionnement sans lubrification
  • Sans entretien grâce aux polymères autolubrifiants haute performance d'igus®

Demandez à nos experts

Télécharger le catalogue actuel

Actualités HMI 2020

Autres produits drylin®

icône d'achat

Exemples d'application de nos produits drylin®

Projet de menuiserie Chambre des métiers de Cologne

igus® aide les futurs menuisiers à réaliser leur projet

centre de blister igus

igus® dans la technique de stockage d'un centre blister

étiqueteuse igus

Composants igus® dans les étiqueteuses de KHS

imprimante éducative fabmaker

Composants de guidage linéaire pour imprimantes 3D

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :