Plus de PS pour les arbres ronds linéaires

Doublures à clipser RW360CM
Tech up avec les nouvelles d'igus
  • Jusqu'à 50% de jeu en moins au point de fonctionnement
  • Chemises à clipser sans lubrification, à fonctionnement facile, avec
    élasticité réduite
  • Montage sûr grâce à la fonction « clip-in » et à l'emboîtement
    l'ajustement serré
  • Sans corrosion grâce à des boîtiers d'adaptation anodisés transparents
  • Trois tailles de montage : ø12mm, 16 mm et 20 mm
  • Boîtiers de roulement adaptés RGA/RGAS/RQA
    disponibles
Cost down avec igus news
  • Adaptateur linéaire 1:1 interchangeable avec les roulements à billes métalliques
    métalliques
  • Montage rapide dans les paliers de type
    RGA/RGAS et le chariot linéaire RQA (peut également
    (peut également être monté ultérieurement)
  • Un seul roulement pour les applications linéaires et rotatives
  • Pour les arbres ronds igus® en aluminium, acier et acier inoxydable.
    acier inoxydable
preuves de l'actualité d'igus
  • Testé : jeu de roulement au point de fonctionnement en mm, force d'essai 40N, flèche de mesure 200 mm, point de charge 150 mm du centre du roulement, résultat : jeu de roulement inférieur de 50% à celui de la série RJUM-01
  • Calculateur de durée de vie en ligne pour drylin® R
recyclage avec igus news
  • 100% sans entretien grâce à l'autolubrification
  • Pas de graissage ni d'huilage nécessaires
  • Pas de contamination dans l'environnement de l'application
  • Polymères autolubrifiants igus® pour une propreté et une hygiène maximales ainsi qu'un nettoyage rapide

Exemples d'application de nos produits drylin®

Projet de menuiserie Chambre des métiers de Cologne

igus® aide les futurs menuisiers à réaliser leur projet

centre de blister igus

igus® dans la technique de stockage d'un centre blister

étiqueteuse igus

Composants igus® dans les étiqueteuses de KHS

imprimante éducative fabmaker

Composants de guidage linéaire pour imprimantes 3D

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :