Change Language :

Un profil très bas, un positionnement latéral de la vis-mère et une conception élégante ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles le module linéaire SLT de drylin® a reçu l'iF Award 2014. D'un point de vue technique, le système séduit par un entraînement de la vis-mère monté sur roulement à billes et des filetages trapézoïdaux ou à hélice haute pour un fonctionnement motorisé et manuel. La nouvelle taille 15 est basée sur le système de guidage linéaire miniature drylin® T en taille 15 avec le chariot à roulement réglable TWE-04-15.
Conception extrêmement plate grâce à l'entraînement latéral de la vis-mère.
Lubrification par graisse, résistance à la corrosion et légèreté
Pas de vis variable Tr12x3, Tr12x6P3, Sg12x25
Drylin réglable® Chariot de guidage miniature TWE-04-15
Vis de guidage avec option de montage à gauche ou à droite
**Applications typiques:**Mécanique, technologie médicale, automatisation de laboratoire

1. Arbre d'entraînement droit
2. Arbre d'entraînement gauche
Plus d'information :
Clé de commande****SLT-BB-0412-ER-S0015RG-xxx

Délai de livraison 3-8 jours