Change Language :

Un système autolubrifiant, léger et résistant à la saleté
drylin® Q est un système de roulement sans soutien offrant une résistance au couple le long de l'axe de déplacement. Les rails sont creux et fabriqués en aluminium anodisé dur, ce qui les rend très légers et idéaux pour l'installation de lignes d'alimentation ou de câbles. Le chariot est conçu avec des éléments coulissants autolubrifiants et comprend de nombreuses options de fixation sur tous les côtés. Les rails carrés drylin® Q peuvent être utilisés dans les appareils de manipulation de liquides et de laboratoires ainsi que dans les industries de l'emballage et de l'ameublement.
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.