Change Language :
Afin de garantir le fonctionnement d'un palier linéaire drylin® R, il est nécessaire d'utiliser les paliers avec un dépassement minimal défini (jeu de palier). Le contrôle de la qualité de cet élément se fait au moyen d'une jauge. Une certaine force est définie pour charger la jauge lorsque le palier est contrôlé.
Lors de l'utilisation d'un roulement (par exemple JUM/RJM) en combinaison avec un adaptateur/boîtier (par exemple RJUM, OJUM, RGA), la tolérance de fabrication de l'alésage du boîtier s'ajoute au jeu minimum mentionné ci-dessus (cas normal : H7). La somme de ces deux valeurs indique alors la tolérance maximale possible du roulement. Les roulements de la série dimensionnelle "Japan-Std." (JUJ) sont contrôlés selon les mêmes critères que les roulements JUM.
| N° de commande | Force d'essai [lbs] | Øi-Test-mount | Øi min. du roulement (sans jauge) | Øi max. du palier (suspension de la jauge) |
|---|---|---|---|---|
| JUM-01/02-10 | 0.221 | 12.000 mm | 10,030 mm | 10.070 mm |
| JUM-01/02-12 | 0.309 | 14.000 mm | 12,030 mm | 12.070 mm |
| JUM-01/02-20 | 0.595 | 23.000 mm | 20,030 mm | 20.070 mm |
| JUM-01/02-25 | 0.838 | 28.000 mm | 25,030 mm | 25.070 mm |
| JUM-01/02-30 | 1.081 | 34.000 mm | 30.040 mm | 30,085 mm |
| JUM-01/02-40 | 1.588 | 44.000 mm | 40.040 mm | 40,085 mm |
| JUM-01/02-50 | 2.205 | 55.000 mm | 50.050 mm | 50.100 mm |
| JUI-01-06 | 0.221 | 0,4684 pouce | 0,3768 pouce | 0,3776 pouce |
| JUI-01-08 | 0.309 | 0,5934 pouce | 0,5016 pouce | 0,5024 pouce |
| JUI-01-10 | 0.419 | 0,7184 pouce | 0,6268 pouce | 0,6276 pouce |
| JUI-01-12 | 0.595 | 0,8747 pouce | 0,7516 pouce | 0,7524 pouce |
| JUI-01-16 | 0.838 | 1,1247 pouce | 1,0016 pouce | 1,0024 pouce |
| JUI-01-20 | 1.081 | 1,4058 pouce | 1,2520 pouce | 1,2531 pouce |
| JUI-01-24 | 1.588 | 1,6558 pouce | 1,5020 pouce | 1,5031 pouce |
| JUI-01-32 | 2.205 | 2.1870 pouces | 2,0024 pouces | 2,0039 pouces |
| RJM-01-08 | 0.221 | 16.000 mm | 8,025 mm | 8,061 mm |
| RJM-01-10 | 0.221 | 19.000 mm | 10,025 mm | 10,061 mm |
| RJM-01-12 | 0.309 | 22.000 mm | 12,032 mm | 12,075 mm |
| RJM-01-16 | 0.419 | 26.000 mm | 16,032 mm | 16,075 mm |
| RJM-01-20 | 0.595 | 32.000 mm | 20,040 mm | 20,092 mm |
| RJM-01-25 | 0.838 | 40.000 mm | 25,040 mm | 25,092 mm |
| RJM-01-30 | 1.081 | 47.000 mm | 30.040 mm | 30,092 mm |
| RJM-01-40 | 1.588 | 62.000 mm | 40.050 mm | 40,112 mm |
| RJM-01-50 | 2.205 | 75.000 mm | 50.050 mm | 50,112 mm |
| RJI-01-06 | 0.221 | 0,6250 pouce | 0,3762 pouce | 0,3776 pouce |
| RJI-01-08 | 0.309 | 0,8750 pouce | 0,5013 pouce | 0,5030 pouce |
| RJI-01-10 | 0.419 | 1,1250 pouce | 0,6265 pouce | 0,6282 pouce |
| RJI-01-12 | 0.595 | 1,2500 pouce | 0,7516 pouce | 0,7536 pouce |
| RJI-01-16 | 0.838 | 1,5625 pouce | 1,0035 pouce | 1,0056 pouce |
| RJI-01-20 | 1.081 | 2.0000 pouces | 1,2520 pouce | 1,2544 pouce |
| RJI-01-24 | 1.588 | 2,3750 pouces | 1,5020 pouce | 1,5044 pouce |
| RJI-01-32 | 2.205 | 3.0000 pouces | 2,0024 pouces | 2,0053 pouces |