Change Language :

« drylin® R est idéal pour cet environnement sale. Il fonctionne malgré les éléments difficiles et ne nécessite pas de graisse, qui est un aimant pour la saleté. Les solutions prêtes à l'emploi d'igus®' sont rapides et le fait que nous les obtenions immédiatement n'a pas de prix. »
- Vice-président de l'ingénierie

L'un des principaux fabricants mondiaux d'appareils de forage portables utilise les roulements linéaires drylin® R dans un système unique de manutention automatique des tiges. La machine est conçue pour éliminer le besoin de treuils et de main-d'œuvre excessive pendant le processus de forage.
Les roulements linéaires drylin® R, montés sur un arbre en aluminium drylin®, permettent à l'équipement de manipuler et de charger des tiges de forage pesant jusqu'à 75 livres.
Les roulements linéaires drylin® R permettent au chargeur de se déplacer d'avant en arrière tout en prenant et en plaçant les tubes.
Auparavant, l'équipement utilisait une crémaillère et un pignon, mais la saleté et la boue constamment présentes sur les composants créaient des boues qui entraînaient la défaillance du système.
En revanche, les roulements linéaires drylin® R sont imperméables à l'environnement exigeant dans lequel les machines de forage fonctionnent. Ils constituent une solution résistante à la saleté et sans entretien.
Drylin® R, résistant à l'usure, a permis de réduire considérablement les temps d'arrêt pour les utilisateurs finaux. Les roulements linéaires effectuent régulièrement plus de 1 000 cycles par jour sur les machines de forage de l'entreprise.
Les utilisateurs finaux bénéficient également de la conception de drylin® R, qui possède un revêtement remplaçable et est livré avec un adaptateur en aluminium fendu. Le revêtement en plastique est fabriqué à partir du matériau igus®' iglide® J200 et peut être facilement poussé sur l'arbre.
Plus d'information