drylin® ZLW 0660 actionneur à courroie

  • Conception large pour une stabilité et une charge de torsion totales
  • Trois longueurs de chariot pour plus de flexibilité
  • Drylin anodisé dur® Profil W WSX-06-60
  • I utiliser comme axe y ou z dans les assemblages de robots linéaires
  • Peut être livré prêt à être installé avec des moteurs pas à pas NEMA ou des moteurs à courant continu.
actionneur linéaire avec entraînement par courroie
drylin® Axe à courroie crantée ZLW
drylin® Axe à courroie crantée ZLW
  • Charge radiale max : 150 N
  • Matériau de la courroie crantée : PU et acier
  • Palier de guidage : roulement à billes
  • Vitesse maximale : 2 m/s
  • Variation de position maximale : ± 0,3 mm
  • Couple à vide : 0.15 N
  • Couple d'entraînement maximal : 1 Nm

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :