Change Language :


La nouvelle génération d'axes linéaires à vis sans fin avec une hauteur d'installation réduite
Structure plate à travers l'assemblage latéral de la vis-mère
Vis sans fin montée sur roulements à billes
Fonctionnement facile, souple et rapide
Entraînement par moteur ou manuel
Conception à profil bas 20 mm (taille 12), 30 mm (taille 15)
Résistant à la corrosion
Faible poids
Prévisible à vie
Pas de vis variable :
taille 12 : TR8x1.5 / SG8x10 / SG8x15taille 15 : TR12x3 / TR12x6P3 / SG12x25
Drylin réglable® Chariot de guidage miniature T
TWE-04-12 (taille 12) ou TWE-04-15 (taille 15)
**Applications typiques:**Machines automatiques, génie mécanique, distributeurs automatiques, appareils médicaux et ingénierie de laboratoire.

Plus d'information :

Disponible sur stock