Change Language :
Restez à jour. Sur cette page, vous trouverez nos derniers produits issus du monde des axes linéaires. Vous pouvez vous attendre aux dernières nouvelles et aux développements selon les besoins des clients. Chaque année, nous lançons de nouveaux produits sur le marché afin que vous puissiez trouver exactement le produit qui convient à votre application. En même temps, nos produits deviennent de plus en plus intelligents, plus conviviaux et plus respectueux de l’environnement.
Module linéaire drylin SLW-1040-10X25-E7-AL pour salles blanches sèches
Avec l’axe linéaire SLW-1040-10X25-E7-AL, igus présente une solution qui a été constamment développée pour une utilisation dans des salles blanches sèches. L’axe a été mesuré par Fraunhofer IPA, le principal institut d’essais pour la technologie des salles blanches, dans un environnement d’essai ISO3 et a obtenu le meilleur résultat possible de la classe ISO 4 conformément à la norme ISO 14644-1 – et cela avec un filetage à haute hélice DS10x25 à centrifugation sèche avec une vitesse d’avance allant jusqu’à 40 mm/s. Cela le rend adapté aux procédés de production et d’essais très sensibles où de faibles niveaux de particules et la stabilité du procédé sont essentiels.

Extension télescopique électrique drylin NTM
Avec le système télescopique drylin NTM-45, igus offre pour la première fois un système d’extension électrique. Fourni prêt à être installé avec un moteur électrique, les tiroirs, tables ou tablettes peuvent être allongés et rétractés d’une simple pression de bouton.
Avec une course maximale allant jusqu’à 500 mm (longueur étendue 1 000 mm), Drylin élargit son portefeuille de guides télescopiques avec le NTM-45.

Avec notre infolettre, vous ne manquerez plus aucune nouvelle des igus. Restez à jour concernant notre entreprise et les plastiques de mouvement. Soyez le premier à découvrir de nouveaux produits, des applications passionnantes, des rapports de laboratoire actuels et bien plus encore.


Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.