Change Language :


Une commande flexible ... pour plus de sécurité
Les applications dans lesquelles interviennent, par exemple, des produits chimiques ou de la chaleur représentent un danger pour les personnes. L'unité de commande à distance avec l'arbre flexible drylin® permet d'éviter de tels risques. L'unité de commande à distance d'igus® permet de télécommander manuellement les modules linéaires drylin® depuis l'extérieur de la zone de travail et peut même être pliée grâce à l'arbre flexible. L'unité prête à l'emploi se compose d'un bloc de soutien de vis sans fin, y compris les bagues de serrage et l'arbre flexible. La plaque d'adaptation permet de fixer des indicateurs de position, des pinces pour vis-mère et des volants directement sur le boîtier.
Utilisation, par exemple, de produits chimiques, de chaleur, de lieux dangereux pour les personnes qui y travaillent
Permet la commande manuelle à distance de modules linéaires
Fonctionnement ergonomique grâce à l'arbre flexible
Contrôle sûr des modules linéaires en dehors de la zone de travail
Disponible avec un arbre flexible de ø 6 et 8 mm en différentes longueurs
Grâce à la plaque d'adaptation fournie, les indicateurs de position ainsi que les pinces à vis peuvent être montés dans 4 directions de fonctionnement (0°, 90°, 180°, 270°).

Délai de livraison
à partir du stock