Module linéaire avec technologie de vis sans fin dryspin®

drylin E SLW-BB-25120
Tech up avec la technologie d'entraînement igus
  • Configurable avec sept filets dryspin® à hélice haute
  • Fonctionnement silencieux et à faibles vibrations
  • Chariots linéaires disponibles en différentes longueurs
Réduire les coûts avec igus®
  • Module linéaire prêt à être installé à la longueur requise au millimètre près
  • Configuration du système en ligne
  • Prêt à être raccordé au moteur électrique drylin® E et au système de commande dryve
    système de commande dryve
igus® montre comment ça marche!
  • Filet à grande hélice Ds20x80, force axiale dynamique
    300N, longueur de course 150 mm, vitesse d'avance 0,6m/min, vitesse 7,5rpm, facteur de marche 50%, durée de vie 521,097 courses doubles
Du plastique au pétrole - igus® est durable
  • Le guide linéaire drylin® W et la technologie de vis sans fin dryspin®
    sont 100% sans lubrification et sans entretien
  • igus® est un investisseur dans Mura Technology depuis le tout début.
    Mura Technology depuis le tout début et fait progresser le
    chimique. Des déchets plastiques au pétrole brut en 20 minutes :
    non défini

Boutique en ligne de la technologie d'entraînement

Atelier de technologie d'entraînement

Configurateur de technologie d'entraînement

Configurateur de technologie d'entraînement

Demande de renseignements sur un produit