Axe à courroie crantée conforme à la FDA

Axe à courroie crantée conforme à la FDA
Tech up avec les nouvelles d'igus
  • Axe linéaire conforme à la conception hygiénique
  • Résistant grâce aux aciers inoxydables VA
  • Compatible avec la FDA
Cost down avec igus news
  • Axe linéaire prêt à être raccordé
  • Processus de nettoyage simples
  • Configuration individuelle (longueur de course/entraînement)
preuves de l'actualité d'igus
  • ZLW-20120-ES, durée de vie testée :
    poids de remplissage 3kg, longueur de course 1.000 mm, vitesse
    0,5m/s, accélération 2,0m/s² ; durée de fonctionnement 100%, courses doubles 1.443.000
recyclage avec igus news
  • 100% sans lubrification grâce à l'utilisation des polymères igus® dans les points d'appui
  • résistant à la corrosion
  • pas de contamination des produits de production

Demandez à nos experts

Télécharger le catalogue actuel

Autres produits drylin®