Tables XY pour ligne sèche multidirectionnelle® SLW-XY

SLW-XY table drylin E d'igus
  • Une seule unité pour deux directions de réglage
  • Pour une surface de travail jusqu'à 500 mm x 500 mm
  • Même longueur de course ou configuration individuelle
  • Les accessoires sont livrés en même temps

Le nouveau SLW-XY-16120

Tables XY avec entraînement par vis sans fin pour le réglage manuel
  • Technologie efficace de vis sans fin dryspin®
  • Longueur de course maximale : 500 mm
  • Soutien plus large grâce au profil large drylin® W
  • Vis d'entraînement montée sur paliers lisses ou sur roulements à billes (version BB)
Améliorer la technologie avec igus®
  • Une seule unité pour la multi-direction
  • Pour un positionnement dans un espace de travail allant jusqu'à 500x500mm
  • 8 largeurs de système en 4 tailles
  • Nouvelle taille d'installation SLW-XY-16120 avec un soutien large et une technologie efficace de vis sans fin dryspin®
Réduire les coûts avec igus®
  • Effort de construction réduit grâce à une livraison prête à l'emploi
  • Les deux réglages sont intégrés dans une seule unité linéaire
  • Configuration facile avec serrage de la vis-mère, indicateur de position et volant de manœuvre
  • Guide linéaire du système linéaire drylin® W
  • Entraînement du système modulaire dryspin® pour la technologie de la vis à billes
igus® montre comment ça marche!
  • Rapport de surface (hauteur d'installation/surface de travail) toujours ≤ 2
  • Longueurs de course adaptées aux espaces de travail jusqu'à 500x500mm.
  • Testé : filet trapézoïdal Tr14x4 (SLW-XY-1660), charge axiale dynamique 500, longueur de course 200 mm, vitesse d'avance 0,4m/min, vitesse 100 tr/min, durée de vie min. 62 863 doubles courses.
Du plastique au pétrole - igus® est durable
  • 100% sans lubrification et sans entretien
  • Un seul composant au lieu de deux
  • Points d'appui autolubrifiants en polymères igus® pour un fonctionnement propre et hygiénique
  • Pour en savoir plus sur le développement durable d'igus : undefined

Catalogue des nouveaux produits

Catalogue des nouveaux produits