Change Language :
drylin® Accessoires HTS et SLW

Indicateur analogique en plastique pour le réglage et la lecture directe de la position du chariot
DryLin® HTS - Curseur
Adaptateur de serrage de l'arbre pour la fixation à l'indicateur de position et le serrage ultérieur de la vis d'entraînement
DryLin® HTS - pince à vis sans fin
Pour la fixation de drylin® Axes de courroie crantée ZLW en profilés de construction en aluminium
Soutien de montage pour les axes à courroie crantée drylin® ZLW
Volant à fixer à l'extrémité de la vis-mère. Différentes poignées sont disponibles.

Pour les indicateurs de position et/ou les pinces à main.
DryLin® HTS - Plaque d'adaptation
Le V-drive drylin® HTS-WT offre un maximum de flexibilité de positionnement.
drylin® HTS V-drive
Pour les structures de robots linéaires ou la commande de plusieurs modules linéaires, nous proposons des variateurs avec sortie d'arbre bilatérale pour WT-3 et WT-4.
drylin® V-drive avec sortie d'arbre double face
drylin® HTS-WS est une nouvelle trousse d'angle pour les modules à vis sans fin de la série HTS.
drylin® HTS-WS
Le complément idéal des modules à vis sans fin drylin®.
drylin® Arbre flexible
Solution astucieuse pour les modules linéaires SLW à grande course
SLW-1040 - vis d'entraînement silencieuse pour les courses >750 mm
Connectez votre moteur aux unités linéaires drylin® sans entretien, rapidement et facilement. L'entretoise, la bride du moteur et l'accouplement forment le système modulaire pour la fixation facile de votre NEMA23.
drylin® accessoires pour modules/axes linéaires