Extension de la gamme de produits des écrous à vis en plomb moulés par injection dryspin®

Nouvelles tailles de filets
Taille du filet
  • Alternative à la norme DIN103
  • Durée de vie plus longue grâce au moulage par injection ​
  • Fonctionnement silencieux grâce à des tolérances de fabrication plus strictes
  • Silencieux grâce à la géométrie du filetage
  • Écrous à vis de plomb avec méplats de serrage
Taille du filet
  • Production rentable dans le domaine du moulage par injection
  • 100% sans lubrification et sans entretien
  • Jusqu'à 50,9 % plus rentables que les écrous à vis métallique
  • Outils en ligne gratuits avec calcul de la durée de vie
    et prix instantané
Taille du filet
  • Usure après 630 000 cycles, course de 140 mm, 100 tr/min, charge de 200 N, sans lubrification : [Link pagenr="22934" title="View test result here" parameter="#section_7"]
Taille du filet
  • Pas de graisse ni d'huile dans l'entraînement de la vis-mère
  • Utilisation durable grâce à l'asymétrie brevetée
  • igus® soutient l'économie circulaire des plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques. Pour en savoir plus , cliquez ici

Les nouvelles dimensions des vis dryspin® à grande hélice en un coup d'œil

Un Autre information importante :

Dimensions

Les dimensions des vis sans fin dryspin®

Ecrous à vis de plomb adaptés

Vous êtes à la recherche des bonnes vis à métaux?

16x5

L'alternative aux vis trapézoïdales conventionnelles

Efficacité accrue, durée de vie plus longue

technologie dryspin

Essayez vous-même la technologie dryspin®

technologie dryspin

Commander en ligne :

Taille du filet

Envoyer une demande de contact :

Obtenir plus d'information :