Frittage laser avec iglide i8-ESD

Composants à décharge électrostatique fabriqués à partir de matériaux d'impression 3D résistants à l'usure

iglide I8-ESD News 2021 Calculateur de durée de vie des engrenages

Nouveau : le calcul de la durée de vie des engrenages est maintenant disponible pour iglide i8-ESD!

Il suffit de saisir les paramètres de l'application pour déterminer la durée de vie prévue.



Téléchargez votre modèle CAO


icône tech up

Tech up

triangle de baisse des coûts

Baisse des coûts

preuve icône carré orange

Preuve

développement durable icône cercle vert

Durabilité

Testé! iglide® Essai d'usure i8-ESD

Usure du pivot 2MPa 0,01m/s

Usure linéaire : 1 Mpa 0,1m/s course 5 mm


Autres composants ESD résistants à l'usure d'igus

Chaînes d'énergie ESD

Composantes de l'EDD : chaînes énergétiques

Unités de transfert de billes ESD

Composant ESD : unité de transfert de balles antistatiques

Barres antistatiques

Barres antistatiques pour la décharge électrostatique des composants

Paliers lisses ESD

Composants ESD : paliers lisses, coussinets

Couronnes d'orientation conformes aux normes ESD

Composants ESD : roulements de couronnes d'orientation, composants conducteurs, etc.

Actualités de l'impression 3D

Information sur l'impression 3D chez igus

  • Matériaux
  • Procédures additives
  • Soutien technique et autres services

Essais d'usure en impression 3D


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

hope mammone
Hope Mammone

iglide Product Manager

1 401 438-2200Courriel