Change Language :
Une gestion fiable des câbles est essentielle pour les robots industriels autonomes, où chaque composant doit fonctionner sans interruption. Dans cette application, le spécialiste en automatisation Atemix cherchait une solution plus efficace pour acheminer les câbles vers la tête du robot. L’installation existante reposait sur un long tuyau ondulé qui pendait fréquemment dans la zone de travail de la machine, créant un risque d’interférences et de temps d’arrêt imprévus.
Pour améliorer la fiabilité et optimiser le tracé des câbles, Atemix a mis en place des packs robots triflex® R et un système de rétraction triflex RS. le triflex RS rétracte ou étend automatiquement le paquet de câbles en réponse aux mouvements du robot, assurant que les câbles sont guidés aussi compactement que possible tout en conservant la flexibilité requise pour un mouvement sans restriction. En conséquence, les câbles restent bien gérés tout au long de l’enveloppe de travail du robot, réduisant ainsi le risque d’accroche, d’usure et de perturbations opérationnelles.
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.