Unités de récupération de stockage et navettes

Chaînes énergétiques, câbles, technologie de roulement et capteurs pour les SRU et navettes

Solutions sans entretien pour les unités de récupération de stockage

  • Sans entretien pour une utilisation 24/7
  • Économie d’espace et de poids
  • Faible bruit et faible vibration
  • Assemblage simple
  • Livraison rapide
  • Durée de vie de service calculable en ligne
  • Systèmes complets ou composants individuels à partir de la taille du lot 1

Produits sélectionnés pour les SRM et les systèmes de navette

guidelok slimline

Système vertical mince Guidelok

  • Abreuvoir guide pour les applications verticales, en particulier les unités de stockage et de récupération
  • C’est nettement plus économique que le logement complet
  • Assemblage rapide et sécuritaire avec des rails guides à clipser
CF898

Systèmes préassemblés ReadyChain®

  • Le temps d’exploitation est réduit jusqu’à 95%
  • Un système, un numéro de pièce
  • Installation sur place disponible
Capteurs IIOT pour porteurs de câble

plastiques intelligents pour l'IIoT

  • Les capteurs intelligents permettent de s’auto-surveiller.
  • Les alertes en temps réel empêchent les interruptions imprévues
  • Les limites de valeur peuvent déclencher un arrêt du système
Micro Flizz

micro flizz®

  • Guide l’alimentation, les données et les médias
  • Système modulaire préassemblé
  • Alternative compacte et silencieuse aux barres omnibus
  • Parcours jusqu’à 100 m à une vitesse maximale de 6 m/s
CFBUSPVC Câbles de bus

chainflex® câbles flexibles

  • Développé pour des charges élevées
  • Fiabilité testée, cote UL
  • Durée de vie jusqu’à 4 ans garantie
Ferme verticale

drylin® roulements et glissières linéaires

  • Pour les tâches de positionnement
  • Fonctionnement à sec
  • Sans entretien et résistant aux influences extérieures
  • Durée de vie prévisible

Applications clients

guidelok slimline P dans les systèmes de stockage de SIVAplan GmbH & Co. KG

SIVAplan met le système Guidelok en production en série après la phase d’essai

SSI Schäfer s’appuie sur le guidelok pour le guidage vertical des câbles dans les SRU

Applications de manutention des matériaux

Autres histoires de réussite

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus® Inc. Canada+1 800 965 2496Courriel