Systèmes d’alimentation énergétique pour les centrales de pressage

Robuste et silencieuse à haute vitesse

Histoires de réussite des clients

E-Chain Automotive Strohtmann

Guidage d’énergie pour système d’alimentation à tôle à grande vitesse

Miroirs paraboliques de Mithras Holding GmbH

Roulement précis et sans entretien dans la machine à rouler pour garde-boue

Composants IGUS® pour le pressage des usines

Chaîne électronique E6

Chaînes électriques du système E6

  • Pour les grandes vitesses et les fortes accélérations
  • Haute stabilité sans support et faible vibration
  • Fonctionnement extrêmement silencieux : 46 dB(A) selon la vitesse
Chainflex CF113. D

Câble du système de mesure CF113. D

  • Pour des charges très élevées
  • Rayon de courbure jusqu’à 7,5 x d
  • Ignifuge et résistant à l’encoche
  • Chemise extérieure en PUR, sans PVC
Chainflex CF27. D

Câble servo CF27. D

  • Pour des charges très élevées
  • Blindage en paire spécial pour un harnais 30% plus rapide
  • Rayon de courbure jusqu’à 7,5 x d
  • Chemise extérieure en PUR, sans PVC
Readychain triflex R

Ensembles de robes robotiques triflex R TRE

  • Butée de torsion intégrée
  • Rayon de flexion défini
  • Cavité fendue pour la séparation des câbles
Chaîne électronique E4Q

Chaînes électroniques System E4Q

  • Ouverture et fermeture sans outil
  • 15% plus de résistance à la sortie de la barre transversale
  • 10% de poids en moins grâce aux creux de matériaux
EC plastiques intelligents. P et EC. B

Surveillance de l’état des chaînes électriques

  • Systèmes de capteurs qui détectent les pannes des machines
  • Sensor EC. P pour la surveillance de la force de poussée/traction
  • Sensor EC. B pour détection de casse

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus® Inc. Canada+1 800 965 2496Courriel