Surveillance intelligente des pannes dans un simulateur de conduite automobile

Les e-chains® intelligentes IGUS guident de façon fiable l’énergie, les données et les médias dans des applications très dynamiques

Profil

  • Ce qu’il fallait : chaîne® électrique P4.1, i.Sense EC. B pour la surveillance des brises, le porte-câbles triflex® R TRE multi-axe, et les câbles Chainflex®.
  • Exigences : Capacité à gérer des dynamiques élevées allant jusqu’à 10 m/s avec une charge énorme, tout en fournissant un guidage sécurisé de l’alimentation, des données et d’autres supports dans un seul système avec une protection intelligente contre les accidents.
  • Industrie : fabrication automobile
  • Succès pour le client : Une augmentation de la sécurité et de la disponibilité de l’usine; réaliser la mise en œuvre du projet à partir d’une seule source; Système d’alerte précoce intelligent.

Problème

Solution

La valeur ajoutée décisive

Frank Schlögel
La collaboration avec le groupe Mercedes-Benz a été excellente et c’était tout simplement un grand plaisir de pouvoir soutenir un projet aussi fantastique et passionnant dès le tout début. Et, bien sûr, cela me rend aussi un peu fier d’assurer une plus grande sécurité pour une entreprise aussi renommée.

Frank Schlögel

Chef des « Projets d’ingénierie et service d’assemblage » chez igus SE & Co. KG

Télécharger le feuillet d'information sur les plastiques intelligents

  • Surveillance de l’état (i.Sense)
  • Produits de surveillance de l’état
  • Exemples d’application de la surveillance de l’état
  • Maintenance prédictive (i.Cee)
  • Exemples d’applications pour la maintenance prédictive
  • Comment les données circulent-elles avec la maintenance prédictive?
Feuillet d'information sur les plastiques intelligents

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Rob Mammone
Rob Mammone

smart plastics Product Manager

+1 (401) 438-2200Courriel