Change Language :
CH engineering GmbH a développé une moissonneuse compacte facile à transporter sur une remorque. Comme la moissonneuse reste reliée à la remorque par un treuil à câble, des pentes allant jusqu’à 75% peuvent être maîtrisées. Cela équivaut à une pente de 37°, beaucoup plus raide qu’une route ou un champ standard. Pour prolonger la durée de vie du câble, nos chaînes® électriques igus® E4.1 sont utilisées. De plus, la technologie des roulements igubals® a été utilisée, car ces roulements polymères de haute qualité sont moins sensibles à la corrosion et aux dommages causés par le moût de raisin que les concurrents métalliques utilisés auparavant.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.