Approvisionnement en énergie - protégé et flexible

Un "basic flizz®" e-chain® sur le nettoyeur d'écran d'une turbine hydraulique permet d'économiser de l'espace et des coûts d'entretien.

Profil

  • Ce qu'il faut : flizz de base® alimentation en énergie,  câble chainflex®
  • Exigences : Un système d'acheminement des câbles sûr et compact était nécessaire pour remplacer le système de festonnage actuel. La nouvelle solution devait également être facile à installer et à entretenir.
  • Secteur d'activité : Énergies renouvelables, centrales hydroélectriques
  • Succès pour le client : Le système de base flizz® a été entièrement installé en seulement une heure et demie. Le câble de 15 mètres de long ne nécessite plus que 30 centimètres d'espace d'installation. L'alimentation en énergie est bien cachée et pourtant facilement accessible pour l'entretien ou l'ajout de nouveaux câbles.
Plateforme de travail pour éolienne

Problème

Solution

Bras de nettoyage du râteau
flizz de base

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus® Inc. Canada+1 800 965 2496Courriel