Change Language :

Des composants mécaniques durables, robustes et fiables constituent l'épine dorsale de l'industrie du transport. Un fonctionnement sans entretien et une grande fiabilité sont essentiels lorsqu'ils sont utilisés à des cadences élevées dans des conditions climatiques changeantes.
Les plastiques igus® motion® sont absolument sans entretien, car ils fonctionnent sans lubrifiants externes, sont à l'abri des pannes, exempts de toxines et testés selon les normes appropriées pour la technologie ferroviaire*. igus® offre la plus large gamme de câbles pour le mouvement, tous testés dans le plus grand laboratoire de l'industrie et avec une garantie allant jusqu'à 4 ans.

Petites et stables
Les chaînes électroniques® ont un faible poids et sont donc idéales pour les applications très dynamiques.

Câbles à sécurité intégrée
25 ans d'expérience - Numéro 1 mondial en termes de choix, d'essais et de garantie

Sans entretien et calculable en ligne
Ecrou à vis autolubrifiant et insensible à la poussière et à la saleté.

Technologie des paliers lisses autolubrifiants
Les paliers lisses en plastique iglide® sont autolubrifiants, sans entretien, rentables et polyvalents.

Possibilité d'utiliser des câbles chainflex® et des chaînes électroniques®
* Y compris iglidur® RW370 selon DIN EN 45545, chainflex® CFSPECIAL.414 selon IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1