Change Language :

Le terme « technologie d'impression » désigne de nombreuses méthodes de duplication de masters et de gabarits. De la même manière, les plastiques igus® motion® désignent de nombreux produits plastiques optimisés sur le plan tribologique, ce qui vous permet de réduire les coûts de vos équipements et d'augmenter leur durée de vie. Que ce soit grâce à l'absence de lubrification et d'entretien externes ou grâce à des câbles à sécurité intégrée et à un guidage optimal des câbles. Grâce à notre gamme de 100 000 produits modulaires, nous proposons toujours la bonne solution, quelles que soient les exigences. Guides d'énergie à vibrations extrêmement faibles pour des taux d'accélération très élevés, résistants à l'abrasion et confirmés conformes à la norme IPA DIN EN ISO Class 1, très silencieux à partir de 32 dB(A), débits de données très élevés CAT7, 600 MHz et une garantie de câble contre les défaillances pouvant aller jusqu'à 4 ans.