Change Language :
Les applications courantes des chaînes d'énergie dans les systèmes de manutention des tubes offshore sont les longs déplacements horizontaux et verticaux pour guider la tige de forage, par exemple de la tête de forage à l'entraînement supérieur. Les chaînes d'énergie sont donc exposées aux influences environnementales externes ainsi qu'aux conditions difficiles de la plateforme de forage. Les chaînes d'énergie en plastique peuvent jouer pleinement leur rôle ici et marquer des points par rapport aux chaînes en acier en termes de poids mort et de résistance à la corrosion, ainsi qu'en termes de séparation intérieure de la chaîne d'énergie qui facilite le passage des câbles.
Même les poids de remplissage importants, dus par exemple aux câbles hydrauliques dans la chaîne d'énergie, peuvent être facilement gérés par l'utilisation de multibandes. Des séparateurs spéciaux protègent la chaîne d'énergie en plastique contre la chute d'objets non fixés. Les surfaces intérieures en plastique de la chaîne d'énergie sont, par rapport aux chaînes d'énergie en acier, très respectueuses des câbles et garantissent un système idéal, fiable et sans entretien.
L'équipe d'ingénieurs expérimentés dans les opérations offshore se charge de la conception correcte des chaînes d'énergie ainsi que de la connexion facile au système du client, même pour les systèmes complets clés en main. Grâce à l'utilisation de câbles chainflex® certifiés NEK 606 et DNV GL, spécialement conçus pour les applications dynamiques de la chaîne d'énergie, les temps d'arrêt et l'entretien peuvent être réduits.

Systèmes automatisés de manutention de tubes
Systèmes rotatifs et longues courses horizontales et verticales avec la chaîne électronique de la série E4-1®

Systèmes de rackage de tubes
Déplacements horizontaux avec des chaînes électroniques offshore robustes® sur des systèmes de racking de tubes à la plateforme de forage.

Équipement de manutention des conduites
Équipement complet de manutention des tubes sur la tour de forage équipé d'une chaîne électronique® de la série E4-1.

Appareil de forage profond
Systèmes de manutention de tubes sur un appareil de forage terrestre avec des chaînes d'énergie de la série E4-1.

igus® service d'ingénierie
Nous proposons des solutions sur mesure pour des applications difficiles dans le monde entier.