Change Language :

Des coûts élevés, de nombreux processus manuels et un risque élevé pour la sécurité des travailleurs. Une nouvelle solution robotisée compense tous ces facteurs négatifs liés au travail sur une plateforme de forage pétrolier. Un système de plateforme de forage fonctionnant de manière autonome et pouvant être utilisé sur terre ou en mer a été mis au point. Le robot innovant agit de manière totalement autonome - il choisit les éléments de forage appropriés, les déplace dans la position parfaite et les utilise. Le robot soulève avec une grande précision des poids allant jusqu'à 1 500 kg. Plusieurs systèmes RBR avec des chaînes électroniques® sont utilisés dans les articulations du robot; ils sont responsables de l'alimentation en énergie et en données ainsi que des médias. Le développement technique, extrêmement complexe en raison de l'espace de conception limité, a été pris en charge par l'équipe d'ingénieurs du projet igus®.
Robotic Drilling Systems AS, Jimmy Bostrom, Sandnes, Norvège
Aller aux produits appliqués ici