Change Language :
Les exigences pour les patins cantilever "" sont énormes. En raison de l'importance des tuyaux et des câbles, des poids de remplissage élevés doivent être déplacés dans la chaîne d'énergie. En outre, les conditions environnementales difficiles sur les plateformes offshore et les navires attaquent le matériau et entraînent, par exemple, de la corrosion. Dans ces conditions extrêmes, les chaînes d'énergie en plastique d'igus® sont plus résistantes à la corrosion, plus légères et plus fiables que les chaînes en acier ou les systèmes de festons.
La plus grande chaîne d'énergie sur le marché, l'E4-350, a une hauteur intérieure de 350 mm et un poids de remplissage possible de 437 lbs/ft. En outre, igus® propose une large gamme de chaînes électroniques compatibles avec l'offshore® pour "les applications de débardage", toutes caractérisées par l'absence d'entretien, de corrosion, de lubrification externe ou de faible poids, et offrant des avantages par rapport aux chaînes en acier et aux systèmes de festons.
igus® propose des solutions clés en main pour le marché offshore, comprenant l'ingénierie, la gestion de projet ainsi que l'assemblage et l'approbation sur site (également offshore), qui se caractérisent par une qualité élevée et une livraison dans les délais. Tout se passe selon la devise : la chaîne d'acier appartient à hier et aujourd'hui appartient à "motion plastics®" .

Patins en porte-à-faux
La chaîne d'énergie de la série E4-350 pour le patin d'une plateforme de forage modulaire en mer.

Patins de levage
Chaînes d'énergie multibandes inversées pour le module de débardage d'une plateforme élévatrice.

Patins pour planchers de forage
Gain de place grâce à la superposition des chaînes d'énergie de la série 600 offshore sur le patin en porte-à-faux.

igus® service d'ingénierie
Nous proposons des solutions sur mesure pour des applications difficiles dans le monde entier.