Change Language :
La plateforme de forage modulaire offshore de 3000 HP a installé le plus grand porte-câble® en plastique à chaîne électrique au monde sur une bôme en porte-à-faux et un plancher de forage. Les deux chaînes électriques ont été préassemblées à l’usine IGUS® de Cologne pour permettre une installation rapide sur la plateforme de forage. Les deux débats de 57,4 pi (17,5 m) pour le porte-à-faux et 26,2 pi (8 m) pour le plancher de forage supportent un poids de remplissage d’environ 134 lb/pi. (200 kg/m)
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.