bandeau de la technologie du mouvement linéaire pour l'usine & automatisation industrielle avec actionneur linéaire

Roulements linéaires autolubrifiants, actionneurs et moteurs utilisés dans les usines et l'automatisation industrielle

Application : les pièces igus® sont utilisées pour automatiser les usines d'élevage de vers.

Portique à 3 axes pour les applications à vis sans fin

Parcourir les pièces de mouvement linéaire utilisées dans l'industrie & Automatisation des usines

mouvement linéaire

Roulements linéaires & Glissières

  • Roulements à billes coulissants ou roulants
  • Résistant aux chocs, à la corrosion et à la saleté
  • Léger, silencieux, autolubrifiant
Actionneurs

Actionneurs linéaires

  • Actionneurs à vis sans fin avec rails
  • Actionneurs à vis sans fin avec arbres
  • Actionneurs à entraînement par courroie
moteur de broche

Moteurs de broche

  • Vis et écrous à tête dentée
  • Pour moteurs à courant continu et moteurs pas à pas (NEMA)
  • Écrous anti-reflux disponibles
Moteurs

Moteurs

  • Pas à pas (NEMA), DC et EC/BLDC
  • Contrôleurs de moteur et accessoires
  • Fonctionnement silencieux, appairage facile, options étanches
Composants robotiques

Composants robotiques

  • Facilité d'entretien, réduction des temps d'arrêt
  • Plastique autolubrifiant rentable
  • Résistant à la saleté, à la poussière et à la corrosion
Contrôleurs de moteur & Accessoires

Contrôleurs de moteur & Accessoires

  • Contrôleurs de moteur, brides de moteur, accouplements
  • Initiateurs et détecteurs de proximité
  • Résistances de freinage externes

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

Parcourir les robots utilisés dans l'industrie & Automatisation des usines

portiques

Portiques

  • Sans entretien & léger
  • Résistant à la saleté, à la poussière & corrosion
  • Propre et silencieux & modulaire
robots delta

Robots Delta

  • Offre un retour sur investissement rapide
  • Aucune lubrification externe n'est nécessaire
  • Idéal pour les applications à mouvement rapide
Robots à 7 axes

Robots du 7e axe

  • Compatible avec la plupart des fabricants
  • Augmentation de l'espace de travail jusqu'à 300
  • Possibilité d'intégration de l'armoire de commande Cap &

Contactez un expert en roulements linéaires

FAQ : Foire aux questions

Q : Qu'est-ce que l'automatisation industrielle?

Q : Quelles sont les machines utilisées dans l'automatisation des usines?

Q : Quels sont les types de systèmes d'automatisation industrielle?