Change Language :
Pour le réglage de la hauteur du siège:
Le réglage de la hauteur du siège dans la voiture est un élément important pour le confort et la sécurité. En outre, le développement des véhicules autonomes et la demande de services d'autopartage augmentent sensiblement. Cela augmente également le nombre de conducteurs différents d'une même voiture et un réglage de la hauteur du siège de plus en plus courant. C'est également une raison pour l'utilisation de plus en plus courante des réglages électriques des sièges au moyen d'actionneurs et de moteurs compacts.
Pour le réglage du dossier :
Qu'il soit manuel ou électrique, le réglage du dossier est présent depuis longtemps dans tous les types de véhicules. Il permet une position assise confortable et sûre. La minimisation du bruit, la réduction du poids ainsi que l'absence de lubrifiants sont des exigences essentielles pour la conception moderne des sièges et les caractéristiques de qualité des composants igus installés. Les paliers lisses iglidur utilisés se caractérisent par de faibles coefficients de frottement et une faible usure sans lubrification supplémentaire.
Lors de la phase de développement ou de validation, les paliers ont été soumis à des charges exceptionnelles dans le cadre d'essais de collision. Des essais d'endurance qui vérifient entre autres l'usure et le bruit dans une plage de température de -20° à +80°C. Nos paliers lisses ont résisté à ces essais sans entretien ni défaillance. Les matériaux iglidur susmentionnés répondent également aux exigences en matière de formation de buée dans l'habitacle des véhicules et ont un effet amortisseur sur le système de sièges en cas de vibrations.
Découvrez d'autres exemples d'application pour les appuis-tête et les accoudoirs :
Pour les sièges pivotants :
Les sièges pivotants sont principalement utilisés dans les camping-cars et les véhicules utilitaires. Toutefois, en raison de l'évolution technologique vers la conduite autonome, des concepts d'intérieur plus dynamiques sont également de plus en plus développés dans les voitures de tourisme conventionnelles et seront bientôt à l'ordre du jour. Les sièges pivotants permettent d'utiliser plus efficacement l'espace limité du véhicule : les sièges du conducteur et du passager peuvent pivoter jusqu'à 360°, ce qui permet de créer en un rien de temps un groupe de sièges confortable pour plusieurs personnes.
Une bague de glissement en matériau iglide® permet un réglage manuel ou électrique simple avec un faible couple d'entraînement en raison de son faible coefficient de frottement. Grâce aux lubrifiants solides intégrés, le système ne nécessite aucune lubrification supplémentaire et fonctionne sans entretien.
Les matériaux utilisés ont été validés lors de divers essais d'endurance, au cours desquels on a notamment vérifié l'usure et le bruit dans une plage de températures allant de -20°C à +80°C (-4° F à 176°F), où ils ont résisté sans entretien ni défaillance. iglide ® J répond également aux exigences en matière de buée dans l'habitacle du véhicule et de le a un effet d'amortissement sur le système de siège en cas de vibrations.
A propos des moteurs compacts pour les réglages électriques des sièges:
De plus en plus d'options de réglage électronique sont intégrées dans les applications de série des constructeurs automobiles au moyen d'actionneurs. Réduire le bruit et le poids sont des exigences essentielles pour toute conception de siège moderne. Les paliers lisses igus ® sont plus légers et plus silencieux que les solutions conventionnelles. Leurs lubrifiants intégrés garantissent une longue durée de vie sans lubrification externe.
Les moteurs compacts sont notamment utilisés dans les applications suivantes : réglage de la longueur du siège, inclinaison du siège, réglage de la hauteur du siège, réglage du dossier, réglage de l'appui-tête, soutien lombaire, retour haptique du siège, soutien lombaire, réglage de l'appui-tête, tendeur de ceinture de sécurité.
Exemples d'applications pour le réglage électrique de la longueur du siège et du dossier :