e-chain® Porte-câbles E4/4 pour les longues distances

Magasin E4/4

Avec barres transversales à chaque maillon, ouverture par encliquetage des deux côtés - Pour des applications particulièrement exigeantes

porte-câbles série 2828

Série 2828

chaîne d'énergie avec barres transversales à chaque maillon
porte-câbles série 3838

Série 3838

chaîne d'énergie avec barres transversales à chaque maillon
porte-cables a long parcours

Série 4040

chaîne d'énergie avec barres transversales à chaque maillon
porte-câbles long trajet

Série 5050

chaîne d'énergie avec barres transversales à chaque maillon

Avec des barres transversales tous les deux maillons, ouverture par encliquetage des deux côtés - Pour presque toutes les applications

soutiens de câbles à montage latéral

Série 2928

chaîne d'énergie avec des barres transversales tous les deux maillons
porte-câbles série 3938

Série 3938

chaîne d'énergie avec des barres transversales tous les deux maillons
porte-câbles montage latéral

Série 4140

chaîne d'énergie avec des barres transversales tous les deux maillons
porte-câbles montés latéralement

Série 5150

chaîne d'énergie avec des barres transversales tous les deux maillons

E-Tube, ouverture par pression des deux côtés - complètement fermé, excellente protection des câbles

soutiens de câbles r7728

Série R7728

E-Tube, couvercle pivotant
série R7838 porte-câbles

Série R7838

E-Tube, couvercle pivotant
porte-câbles Série R8840

Série R8840

E-Tube, couvercle pivotant
porte-cabine

Série R9850

E-Tube, couvercle pivotant

Caractéristiques et avantages :

  • Pour les longs trajets jusqu'à 1 312 pieds (sans rouleaux)
  • Meilleure solution pour les déplacements non soutenus et montés sur le côté
  • Excellent pour les environnements intérieurs ou extérieurs exigeants impliquant des conditions extrêmes, de la saleté ou des débris
  • Grande rigidité en torsion
  • Version ESD disponible
  • Des liens à rouleaux sont disponibles pour les déplacements extrêmement longs, jusqu'à 2 625 pieds.
  • Large trousse d'accessoires

Applications typiques :

  • Grues : RTG, grues de quai, etc.
  • Installations de compostage
  • Matériel de construction
  • Usines de plâtre, usines de béton, usines chimiques
  • Machines lourdes
  • Applications ESD
  • Aciéries
  • Chantiers navals
  • Usines de soudage
symbole e4/4
  • ESD : avec le matériau spécial igumid ESD (disponible sur demande).
  • Possibilité de montage latéral, sans soutien
  • Grande rigidité à la torsion
  • Système E4/4 homologué pour les longs trajets

e-chain® outils en ligne pour les câblo-opérateurs

expert en chaîne électronique

e-chain® Expert Configurator

Services d'Orange

e-chain® Bibliothèque CAD

Configurateur d'habillage robotisé

Configurateur d'habillage robotisé

Contacter un expert