Change Language :
La série E2.1 présente de nombreux avantages clés, notamment une installation compacte, un remplissage facile des câbles et un assemblage rapide. Cette nouvelle génération de chaînes électriques® en deux parties a été développée comme une amélioration par rapport à la série E2/000 précédente, qui a prouvé sa fiabilité et ses performances au fil de 15 ans d’utilisation. La série E2.1 permet un remplissage extrêmement rapide des câbles, que ce soit sur le côté ou par le haut, le long du rayon intérieur ou extérieur, à l’aide d’un ouvre-chaîne ou d’un tournevis. Grâce à ces avantages, le E2.1 est particulièrement adapté aux applications en génie général, en menuiserie, en métallurgie et en construction de machines-outils.
Applications :
Machines de construction générales, maquettes, portes automatiques, véhicules, machines de mesure, électronique, systèmes de manutention, robots delta

Lumière Un « frein » intégré et optimisé réduit le bruit jusqu’à 10 dB(A)

Stabilité : Une plus grande stabilité pour une longueur en porte-à-faux

Plus rapide à remplir Facile à ouvrir par le dessus et sur le côté, ouvre-chaîne inclus

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.