Change Language :
Nous voulons une durée de vie de 15 ans pour les systèmes de chaîne électronique - sur chaque grue. C'est notre objectif de développement et cela se retrouve dans les spécifications fonctionnelles de la nouvelle gamme de produits P4HD. Les nouvelles normes en matière de transport de conteneurs imposent des exigences de plus en plus élevées aux chaînes d'énergie utilisées sur les grues STS. igus, le spécialiste de l'alimentation en énergie, présente une nouvelle génération de chaînes d'énergie rol extrêmement durables, spécialement conçues pour relever ces nouveaux défis - la P4HD.56R.
La nouvelle chaîne rol e robuste répond à toutes les exigences des grues à conteneurs de la prochaine et de l'avant-dernière génération. Des courses de plus en plus longues, une dynamique accrue, des cycles de contrainte courts, zéro défaillance : voilà, en résumé, ce que demandent les fabricants de grues à conteneurs navire-terre pour les chaînes d'énergie sur les ponts roulants. La nouvelle P4HD.56R répond à ces exigences - et offre une rentabilité maximale.

Chaînes pour grues®
nous voulons une durée de vie de 15 ans pour les systèmes de chaînes électroniques - sur chaque grue. C'est notre objectif de développement et cela se retrouve dans les spécifications fonctionnelles de la nouvelle gamme de produits P4HD. Les nouvelles normes en matière de transport de conteneurs imposent des exigences de plus en plus élevées aux chaînes d'énergie utilisées sur les grues STS. igus, le spécialiste de l'alimentation en énergie, présente une nouvelle génération de chaînes d'énergie rol d'une durée de vie extrêmement longue, spécialement conçues pour relever ces nouveaux défis - la P4HD.56R.
| N° de pièce | Hauteur intérieure | Hauteur extérieure | Largeur intérieure | Largeur extérieure | Rayon de courbure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P4HD.56R | 56 mm | 84 mm | 187 - 300 mm | 269,5 - 382,5 | 250/300/350 mm | Soumettre une demande |
Depuis une vingtaine d'années, la chaîne d'énergie à rouleaux est la source d'énergie éprouvée pour les longs trajets. La conception réussie qui caractérise tous nos systèmes de chaînes d'énergie linéaires est complétée par des rouleaux en acier inoxydable, qui transforment la chaîne d'énergie en un système d'alimentation en énergie pour les applications lourdes. Comme la chaîne d'énergie roule et ne glisse pas, elle fonctionne silencieusement et avec peu de vibrations. L'usure est nettement plus faible qu'avec un système sans rouleaux, et la puissance nécessaire au mouvement est également réduite d'environ 57 %.

Dans la dernière phase de développement des chaînes électroniques igus rol, l'utilisation de paliers lisses en tribo-polymère sans entretien pour la connexion des maillons de la chaîne électronique permet de prolonger considérablement la durée de vie. En option, la nouvelle P4HD peut être équipée de capteurs de surveillance intelligents. A partir d'une limite d'usure définie, un signal est envoyé au module de communication igus i.Cee:plus, ce qui permet de planifier l'entretien à l'avance. Le capteur est intégré dans une partie latérale standard de la chaîne, ce qui n'entraîne aucune restriction de la largeur intérieure utilisable.

Nos systèmes de chaîne d'énergie ont prouvé leur fiabilité dans le monde entier dans les grues de navire à quai, les grues de manutention de marchandises en vrac, les RTG, les RMG, les grues Goliath, les spreaders et les reach stackers. Ils nécessitent très peu d'entretien, sont robustes, durables et silencieux, tout en constituant une alternative aux barres omnibus, au festonnage et aux enrouleurs de câbles motorisés.