Améliorer la technologie et réduire les coûts

Économisez jusqu'à 40 %! Les bagues métalliques peuvent être remplacées par iglide® dans presque tous les domaines d'application.

Économisez jusqu'à 25 % en remplaçant votre guidage à recirculation de billes par un système de guidage linéaire drylin®

drylin

Les roulements sphériques en polymère permettent de réduire les coûts jusqu'à 50 % grâce à une durée de vie plus longue.

igubal

Avec les systèmes de chaîne électronique assemblés®, vous pouvez augmenter rapidement votre flux de trésorerie - avec la garantie du système!

readychain

Les câbles chainflex® vous permettent de réaliser des économies et d'augmenter la durée de vie de votre application!

Câbles

Économisez par exemple sur le coût d'achat, car vous pouvez désormais utiliser des systèmes e-chain plus petits®. Nous vous proposons la solution la meilleure et la plus économique pour votre application parmi plus de 80 000 chaînes électroniques® et systèmes de chaînes électroniques.®

éliminer les composants supplémentaires coûteux