Change Language :

Graissez-vous vos paliers linéaires coulissants? Vous ne respectez pas la règle des 2:1? Si c'est le cas, vous êtes probablement confronté à des blocages, des broutages ou d'autres mouvements irréguliers dans votre application. Vous trouverez ci-dessous cinq conseils qui vous aideront à préparer votre application pour qu'elle soit couronnée de succès.
Pour éviter que les jeux de roulements ne s'entrechoquent ou ne s'arrêtent, augmentez l'entraxe des roulements le long d'un rail et de quelques dans la même direction que l'axe de déplacement. Vous pouvez utiliser un outil de conception, tel que le logiciel drylin® linear guides configurator pour déterminer si les roulements sont correctement espacés, entre autres considérations importantes.
Nous recommandons également de désigner un côté du système comme étant le côté fixe "" et l'autre comme étant le côté flottant "" , et de suivre la règle du 2:1. Cette règle stipule que si la force d'entraînement (Fa) ou la force de charge appliquée (Fs) est supérieure à deux fois la longueur du roulement (wx), le système peut se gripper ou s'entrechoquer. La règle du 2:1 est particulier aux paliers igus® en raison de l'augmentation du coefficient de frottement des matériaux utilisés dans nos systèmes de paliers linéaires. (Les roulements qui glissent ont un coefficient de frottement plus élevé (COF = 0,25) que les roulements qui roulent).
Un mouvement irrégulier ou un cliquetis peut se produire lorsque les rails sont trop rapprochés pour un décalage de la charge dans l'axe y ou z (perpendiculaire à l'axe de déplacement, qui est généralement désigné comme l'axe x).
Si vous souhaitez déplacer le système à la main tout en évitant l'entretien et les coûts plus élevés liés à l'utilisation de roulements à billes, un roulement hybride qui roule et glisse est une solution idéale.
Lorsqu'on utilise un palier lisse en plastique traditionnel, il faut au moins 2,5 livres de force de poussée (ce chiffre est plus élevé pour les charges en porte-à-faux) pour chaque tranche de 10 livres de charge radiale. Si vous choisissez un palier hybride, vous pouvez réduire la force de poussée de 0,5 livre pour chaque 10 livres de charge radiale.
Une force de poussée de 25 livres est la limite supérieure de la capacité d'une personne moyenne. Par conséquent, avec des roulements linéaires ordinaires, une charge radiale d'environ 100 livres serait la limite supérieure de la capacité d'une personne à pousser manuellement. Avec des roulements hybrides, une charge radiale de 120 livres serait possible avec une limite de force de poussée de 25 livres.

Que vous soyez intéressé par des solutions clés en main, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747.