Change Language :

Complément au portefeuille de produits de la série de câbles CF280.UL.H
Lorsque l'on combine les câbles d'asservissement et de codage en un seul câble hybride , il est important de garantir les spécifications de transfert de données nécessaires et un fonctionnement sans interférence du câble pendant plusieurs millions de cycles. Une transmission sûre des signaux de bus sur une longueur de câble maximale avec de nombreux cycles de mouvement dans la chaîne d'énergie pose des exigences particulières en ce qui concerne la structure des noyaux de bus.

testé ... éprouvé ... garanti!
L'application chez IMA Klessmann montre que les câbles hybrides d'igus fonctionnent bien, réduisent le temps d'installation et économisent des coûts. Jusqu'à cinquante axes servo dans un espace restreint, une dynamique élevée, des attentes élevées en termes de durée de vie et de petits rayons de courbure sont les exigences auxquelles les câbles hybrides doivent répondre dans une nouvelle machine de forage.