Change Language :
Un système de forage flexible fonctionne jusqu’à 50 axes servomoteurs qui doivent être positionnés et coordonnés en quelques secondes, avec jusqu’à quatre kilomètres de câbles posés selon l’emplacement de la cabine de contrôle. Le constructeur est passé à la technologie à un seul câble, combinant puissance et rétroaction dans un seul câble hybride, puis a travaillé avec IGUS® sur un programme de test personnalisé qui faisait passer les câbles à plus de quatre millions de courses à des rayons de courbe jusqu’à 50% en dessous du nominal du catalogue.
Jusqu’à cinquante axes servomoteurs dans un petit espace, une dynamique élevée, des exigences élevées en durée de vie et de petits rayons de courbe : la technologie à un seul câble peut-elle fonctionner dans ces conditions défavorables? L’IMA Klessmann ne s’est pas contenté de l’essayer, il l’a testé en profondeur avec les igus. Résultat : Les câbles hybrides de la gamme de produits Chainflex sont testés et utilisés dans les nouveaux systèmes flexibles de forage flexible IMAGIC.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.