twisterband Guide d'installation

Première partie

Partie 2

Troisième partie

Soutiens de montage

Arbre de guidage

Soulagement de la tension

  • Soulagement de tension des câbles aux deux extrémités
  • Assurez-vous que le verrouillage de la serrure ne pointe pas dans la direction de la chaîne d’énergie

Position finale :

Dimensionnement : Remplissage

Version twisterband-Version avec serrure : TB20-44-18-x-01-0 | TB30-75-22-x-01-0

Twisterband

Version Twisterband avec verrouillage facile :

TB12-23-09-x-01-0 | TB20-44-12-x-01-0

Twisterband

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel