twisterchain sélection

  • Arrondissez toujours le nombre de maillons calculé à l'unité supérieure
  • Les soutiens de montage ne peuvent être montés que sur les maillons extérieurs de la chaîne twister, de sorte que le nombre de maillons doit toujours être arrondi au nombre impair supérieur.
porte-câble limitation supérieure
porte-câble limitation supérieure
porte-câble avec limite externe
porte-câble avec limite externe
  • **IRmin_._ = X1 + 3,15" (80 mm)
  • X2 min = AR + 3,15" (80 mm)
  • HF = H + 1,97" (50 mm)
  • Hauteur de la chaîne y compris le dégagement**

Recommandations pour la conception sans composants supplémentaires

chaîne énergétiqueFZmax.FZmax.v à ARa à ARBRAR
Série α 180° [lbs/ft] α 360° [lbs/ft] Autorisé [ft/s] [ft/s2 max. max. [in] Autorisé [in]
2208.0.670.670.98 - 3.286.563.9411.81
2808.1.340.670.98 - 3.286.565.9117.71 - 21.63
3808.2.021.210.98 - 3.286.567.8717.71 - 21.63
4008.2.681.680.98 - 3.286.569.8423.62 - 27.56

Discutez de votre projet avec un expert